Pubblica i tuoi prodotti
Backrest, 805-51-906
Backrest, 805-51-906
Backrest, 805-51-906
    HEWI

    Backrest, 805-51-906

    Back support, Series 805 - back rest with right-angled fixing rods attached on both sides - serves to support the back on the WC - Mounted on folding support handles of Series 805 - adjustable on site - 650 to 750 mm wide, 150 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm - back rest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white), 92 (anthracite grey) and 90 (jet black) - Connection made of high-quality stainless steel, surface matt ground - meets the requirements according to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-51-906
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaBack rest rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)334
    • Larghezza (mm)783
    • Profondità (mm)105
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-25 45 11 23
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers