Pubblica i tuoi prodotti
Hair dryer holder, 900-00-000XA
Hair dryer holder, 900-00-000XA
Hair dryer holder, 900-00-000XA
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-000XA

    Hair dryer holder System 900 - holder made of high-quality satin stainless steel - with insert to protect against damage to the hairdryer - insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - inside 78 mm high, 37 mm wide and 104 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-00-000XA
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaHair dryer holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)37
    • Larghezza (mm)89
    • Profondità (mm)104
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC000546
    • Nome ETIMHair dryer/hair styler
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units