Pubblica i tuoi prodotti
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
    HEWI

    Shower basket, 900-03-001XA

    System 900 Shower basket - for wall mounting - holder made of high-quality satin stainless steel - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - 220 mm wide, 67 mm high, 115 mm deep - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-03-001XA
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShelves, Shower baskets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)67
    • Larghezza (mm)220
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011190
    • Nome ETIMBasket
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units