Pubblica i tuoi prodotti
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
    HEWI

    Glass tumbler with holder, 900-04-00040

    System 900 Tumbler with holder - cylindrical wall holder - holder made of metal, high-quality chrome-plated - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the glass insert from damage - 124 mm high, 84 mm deep, diameter 71 mm - cylindrical tumbler made of high-quality, satin-finish crystal glass - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-04-00040
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaTumbler/ Holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)124
    • Larghezza (mm)71
    • Profondità (mm)84
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010146
    • Nome ETIMGlass/toothbrush holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units