Pubblica i tuoi prodotti
Spare roll holder, 900-21-006XA
Spare roll holder, 900-21-006XA
Spare roll holder, 900-21-006XA
    HEWI

    Spare roll holder, 900-21-006XA

    Spare roll holder System 900 - cylindrical spare roll holder for holding two toilet rolls - made of high-quality stainless steel, satin finished - 260 mm long, 51 mm deep, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fastening - including corrosion-free HEWI fastening material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-21-006XA
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)260
    • Larghezza (mm)15
    • Profondità (mm)51
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010554
    • Nome ETIMSpare toilet roll holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units