Pubblica i tuoi prodotti
HEWI Ceiling support
HEWI Ceiling support
HEWI Ceiling support
    HEWI

    HEWI Ceiling support

    Ceiling hanger, System 900 - straight rail with mounting rose - for mounting curtain rails - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - length 500 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the rose to 200 mm on site - fixing on the ceiling with rose - including non-corrosive fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-34-00260
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaCeiling support
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numero OmniClass23-31 17 27
    • Titolo OmniClassShower Curtains