Pubblica i tuoi prodotti
Mounting plate, 900-50-001XA
Mounting plate, 900-50-001XA
Mounting plate, 900-50-001XA
    HEWI

    Mounting plate, 900-50-001XA

    Mounting plate for mobile hinged support rails, System 900 - rectangular mounting plate with fixing screw - used to hold and fix the mobile hinged support rails 900.50.4...XA - 70 mm wide, 210 mm high, 18 mm deep - made of stainless steel, satin - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-50-001XA
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged and stationary support rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)210
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)18
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars