Pubblica i tuoi prodotti
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260

    Cover for mounting plate of the mobile seats, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 163 mm wide, 109 mm high, 13 mm deep - face plate made of high-quality stainless steel, powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) with cover frame in matt black polyamide or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with cover frame in matt white polyamide
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-51-00260
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSeats and Stools
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)109
    • Larghezza (mm)163
    • Profondità (mm)13
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 17 23
    • Titolo OmniClassShower Seats