Pubblica i tuoi prodotti
Walking aid holder, 900-90-00140
Walking aid holder, 900-90-00140
Walking aid holder, 900-90-00140
Walking aid holder, 900-90-00140
    HEWI

    Walking aid holder, 900-90-00140

    Walking aid holder system 900 - made of high-quality stainless steel, chrome - 120 mm wide, 35 mm high, 135 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-90-00140
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaWalking aid holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)135
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products