Pubblica i tuoi prodotti
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
Waste bin, 5 litres, 950-05-31501
    HEWI

    Waste bin, 5 litres, 950-05-31501

    Waste bin - cylindrical body - capacity 5 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable black inner bin made of synthetic material - floor standing, operated via foot pedal - height 295 mm, diameter 205 mm - made of stainless steel, matt black coating
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-05-31501
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)295
    • Larghezza (mm)205
    • Profondità (mm)267
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units