Pubblica i tuoi prodotti
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100

    Soap dispenser - cubic body with recessed wall base - holds standard liquid soap - with inner container for free filling, capacity 600 ml - inner container can be removed for cleaning - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 95 mm wide, 275 mm high and 95 mm deep, wall-mounted base 10 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, coated white - lever made of high-quality, white synthetic material - functional end made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material - not suitable for disinfectant! - Suitable for liquid soap with a viscosity of 1,500 to 4,000 mPa-s
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-06-100
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaSoap dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)305
    • Larghezza (mm)95
    • Profondità (mm)105
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers