Pubblica i tuoi prodotti
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
    HEWI

    Washbasin, 950-11-501

    Washbasin - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and round basin - integrated gripping feature on the side, can be used as a towel holder - without overflow - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible - weight capacity to EN 14688 - 450 mm wide and 400 mm deep - wash trough depth 70 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - fulfils the ÖNORM B1600/1601 requirements for small basins
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-11-501
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)93
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units