Pubblica i tuoi prodotti
Hinged seat R 380, 950-51-22590
Hinged seat R 380, 950-51-22590
Hinged seat R 380, 950-51-22590
    HEWI

    Hinged seat R 380, 950-51-22590

    Hinged seat R 380 - Construction consisting of wall console and continuous seat surface - Used for safe sitting in the shower area - 380 mm wide, 405 mm deep and 107 mm high - Wall bracket made of high-quality stainless steel, chrome-plated - Seat made of glass fibre-reinforced polyamide in white and anthracite grey - Seat can be folded up - Seat depth when folded up: 66 mm - No struts and fastenings visible when folded up - can be combined with backrest 950.51.02090 - wall mounting with wall-specific HEWI fixing material - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-51-22590
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged seat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)107
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)405
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 17 23
    • Titolo OmniClassShower Seats