Pubblica i tuoi prodotti
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
    HEWI

    Shower stool, 950-51-300XA

    Shower stool - light, mobile stool - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - generously sized,, pleasantly warm seat made of high-quality synthetic material, lightly textured - with integrated recessed grips to make sitting down and standing up easier - provides a safe place to sit in the shower - Weight: 5.2 kg - 508 mm tall, 462 mm wide - seat 462 mm wide - Stainless steel frame, matt polished - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Seat surface in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-51-300XA
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSeats and Stools
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)508
    • Larghezza (mm)462
    • Profondità (mm)428
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-25 45 11 23
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers