Pubblica i tuoi prodotti
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30140

    Shower stool - light, mobile stool - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - pleasantly warm seat made of high-quality plastic, lightly textured, in HEWI colours 90 (deep black), 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - Weight: 4.4 kg - 497 mm tall, 370 mm wide - seat 370 mm wide - Seat height: 480 mm - High-quality chrome-plated frame - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-51-30140
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSeats and Stools
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)497
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)382
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 17 23
    • Titolo OmniClassShower Seats