MT76SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT76SE Profiled Roof Sheet

Hiansa's MT-76 SE profile is specially designed for lost formwork and as a roof support. It is defined by the 76 mm high fretwork, which gives this profile very good resistance for important lights. It is manufactured in thicknesses ranging from 0.70 mm to 1.20 mm. Its useful width is 880 mm, and its usual length is between 2,000 and 14,000 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-cub-mt76SE
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled Roof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)76
  • Larghezza (mm)880
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 1.4L52
  • Descrizione Uniclass 1.4Roof coverings, claddings, linings
  • Codice Uniclass 2.0EE-20-10-40
  • Descrizione Uniclass 2.0Roofs External Coverings
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Codice Riferimento NBS20-10
  • Descrizione Riferimento NBSRoofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America