Pubblica i tuoi prodotti
MT42 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Deck Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-deck-mt42
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled Deck
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)42
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Codice UNSPSC30102304
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_51_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal profiled sheets
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 33
  • Titolo OmniClassRoof Decking
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings