Pubblica i tuoi prodotti
MT100 Composite Floor Slab
MT100 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT100 Composite Floor Slab

    The MT-100 composite floor profile (named due to the 100 mm rib height) is especially suitable for large-scale buildings with metal structures and significant light between supports. This panel design adapts perfectly to building types such as industrial, office and tertiary buildings, large public buildings, department stores and warehouses, shopping, leisure and sports centres.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohiansa-compslab-mt100
    • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
    • Gruppo di famigliaComposite Slab
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)675
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
    • Clasificazione IFCLastra
    • Nome UNSPSCSteel profiles
    • Codice UNSPSC30102304
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Structural deck systems
    • Codice CSI MasterFormat 201405 36 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Numero OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Titolo OmniClassMetal Structural Floor Decks
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction