Pubblica i tuoi prodotti
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel

    Façade panel with High performance polyurethane. This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohiansa-fachada-ultra-ls
    • Famiglia di prodottoFaçade Sandwich Panel
    • Gruppo di famigliaHigh performance polyurethane
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Classificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201406 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
    • Numero OmniClass23-13 33 15
    • Titolo OmniClassWall Exteriors
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls