Pubblica i tuoi prodotti
HydroMax 125mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 125mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 125mm dia Secondary Overflow Drain
    Hydromax

    HydroMax 125mm dia Secondary Overflow Drain

    High Performance HydroMax® Siphonic Secondary/Emergency Overflow Roof Drains manufactured in a range of quality materials for compatibility with all roof build up types and gutter materials, our 125mm drains are perfect for high design rainfall rate areas and larger roofs due to the high capacity (up to 100 l/s) with the gutter drain version remaining compact for installation in gutters.
    Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.
    Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

    Voce di capitolato
    • HydroMax® Siphonic Secondary/Emergency Overflow Roof Drains DN125 : 125mm spigot connection.

      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard, British Standard BS 8490, EN 12056.
      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohydromax-125mm-dia-secondary-overflow-drain
    • Famiglia di prodottoHydroMax® Siphonic Drains
    • Gruppo di famigliaSecondary Roof Drains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-12-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCTerminale rifiuti
    • Codice ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numero OmniClass23-13 41 39 19
    • Titolo OmniClassSiphonic Roof Drains