Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Economy 50 finestra
JANSEN Economy 50 finestra
JANSEN Economy 50 finestra
JANSEN Economy 50 finestra
JANSEN Economy 50 finestra
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 finestra

    Con uno spessore di soli 50 mm il sistema di profili JANSEN Economy 50 è lo strumento adatto per realizzare finestre eleganti e snelle senza coibentazione. Per tutti i tipi più comuni di aperture è a disposizione la corrispondente ferramenta di sistema omologata.

    Voce di capitolato
    • 01-01-01-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_economy_50_window
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio non coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-17
    • Numero di versione4
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descrizione Uniclass 2015Steel window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows