Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL ARTE 60 finestra
JANSEN JANISOL ARTE 60 finestra
JANSEN JANISOL ARTE 60 finestra
JANSEN JANISOL ARTE 60 finestra
JANSEN JANISOL ARTE 60 finestra
JANSEN JANISOL ARTE 60 finestra
JANSEN JANISOL ARTE 60 finestra
JANSEN JANISOL ARTE 60 finestra
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 60 finestra

    La seconda generazione del sistema per finestre JANSEN JANISOL ARTE 60 è ora realizzata anche con profili in acciaio inox e acciaio Corten oltre alla vasta gamma di profili standard. La scanalatura integrata per guarnizioni semplifica e velocizza la lavorazione. È disponibile anche un'ampia scelta di fermavetro nei materiali più diversi. La vasta gamma di aperture è ideale non solo per il risanamento di finestre storiche ma anche per la moderna edilizia residenziale. La ridotta larghezza in vista di soli 25 o 40 mm nelle vetrature fisse e la profondità di 60 mm consentono di realizzare strutture snelle ma al contempo stabili, con grandi superfici vetrate e un ottimo isolamento termico.

    Voce di capitolato
    • 01-01-05-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_Arte_2_0_window
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-09
    • Numero di versione3
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descrizione Uniclass 2015Steel window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows