Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Fineline 70 window
JANSEN Fineline 70 window
JANSEN Fineline 70 window
    Jansen AG

    JANSEN Fineline 70 window

    Le finestre Janisol HI rappresentano il perfetto connubio fra estetica e raffinatezza tecnica. I telai dai profili extrasottili aggiungono un tocco di stile all'aspetto architettonico, mentre la tecnologia innovativa garantisce i massimi livelli di taglio termico. Con l'impiego di vetri isolanti tripli si realizzano senza problemi finestre con eccezionali valori di trasmittanza termica Uw pari a 0,69 W/m2K (per vetrature fisse) e a 0,8 W/m2K (per finestre). Grazie a isolatori high-tech in plastica rinforzati con fibra di vetro, il nuovo sistema per finestre raggiunge anche elevatissimi valori statici e ottiene i valori massimi nelle prove di sistema (aria/acqua/vento).

    Voce di capitolato
    • 01-01-03-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Fineline_70_window
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-28
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descrizione Uniclass 2015Steel window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows