Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL HI 80 finestra
JANSEN JANISOL HI 80 finestra
JANSEN JANISOL HI 80 finestra
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 finestra

    Le finestre JANSEN JANISOL HI rappresentano il perfetto connubio fra estetica e raffinatezza tecnica. I telai dai profili extrasottili aggiungono un tocco di stile all'aspetto architettonico, mentre la tecnologia innovativa garantisce i massimi livelli di taglio termico. Con l'impiego di vetri isolanti tripli si realizzano senza problemi finestre con eccezionali valori di trasmittanza termica Uw pari a 0,69 W/m2K (per vetrature fisse) e a 0,8 W/m2K (per finestre). Grazie a isolatori high-tech in plastica rinforzati con fibra di vetro, il nuovo sistema per finestre raggiunge anche elevatissimi valori statici e ottiene i valori massimi nelle prove di sistema (aria/acqua/vento).

    Voce di capitolato
    • 01-01-03-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_HI_window
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-17
    • Numero di versione4
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descrizione Uniclass 2015Steel window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows