Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Serie standard 50-80 Portoni pieghevoli o scorrevoli
JANSEN Serie standard 50-80 Portoni pieghevoli o scorrevoli
JANSEN Serie standard 50-80 Portoni pieghevoli o scorrevoli
JANSEN Serie standard 50-80 Portoni pieghevoli o scorrevoli
    Jansen AG

    JANSEN Serie standard 50-80 Portoni pieghevoli o scorrevoli

    Con i profili in acciaio Jansen si possono realizzare portoni di grandi dimensioni resistenti allo svergolamento e caratterizzati da telaio sottile. La gamma di profili e guarnizioni disponibili è adatta sia alle strutture manovrabili a mano che a quelle automatiche. I sistemi per portoni pieghevoli e scorrevoli Jansen sono omologati CE e rispondono ai requisiti della norma di prodotto EN 13241-1.

    Voce di capitolato
    • 01-04-01-05

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio non coibentati
    • Gruppo di famigliaPortoni pieghevoli e scorrevoli
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-05
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Numero OmniClass23-11 25 15 19
    • Titolo OmniClassFolding Gates