Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL ARTE 66 porta scorrevole alzante
JANSEN JANISOL ARTE 66 porta scorrevole alzante
JANSEN JANISOL ARTE 66 porta scorrevole alzante
JANSEN JANISOL ARTE 66 porta scorrevole alzante
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 porta scorrevole alzante

    Sottili separazioni filigranate tra grandi elementi vetrati consentono un’elegante fusione tra interno ed esterno, trasformando gli spazi abitativi in vere e proprie piattaforme panoramiche.Ante di dimensioni fino a 3000 mm (L) x 2600 mm (H), con pesi fino a 400 kg, sembrano fluttuare direttamente sopra il pavimento, pur garantendo una manovrabilità fluida e leggera.

    Voce di capitolato
    • 01-04-01-06

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte pieghevoli e scorrevoli
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-08-04
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 19
    • Titolo OmniClassSliding Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors