Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Economy 60 porta antincendio
JANSEN Economy 60 porta antincendio
JANSEN Economy 60 porta antincendio
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 porta antincendio

    Con i ben noti profili JANSEN Economy si possono realizzare con poco sforzo porte antincendio di classe E30/EW30/E60/EW60 e vetrature fisse fino alla classe E90. L'aspetto delle porte JANSEN Economy è identico a quello dei sistemi antincendio JANSEN JANISOL 60 EI30 e JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90. I profili con profondità da 60 sono caratterizzati da una ridotta larghezza in vista.I profili JANSEN Economy come sistemi antifumo consentono una produzione razionale delle porte tagliafumo complanari secondo la norma DIN 18095. Una varietà di design e funzioni è stata testata e approvata.

    Voce di capitolato
    • 01-02-03-05

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_economy_60_fire_protection_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio antincendio e antifumo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-01
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Codice UNSPSC4619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numero OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titolo OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Codice CSI UniFormat IID40
    • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION