Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN VISS Basic facciata
JANSEN VISS Basic facciata
JANSEN VISS Basic facciata
    Jansen AG

    JANSEN VISS Basic facciata

    Con VISS basic Jansen offre soluzioni di sistema su strutture preesistenti di facciate che uniscono nello stesso prodotto estetica ed economicità. La composizione del sistema di profili si basa su quella della collaudatissima serie VISS, per dare modo di realizzare anche facciate con ampiezze di reticolo molto grandi. La forma e il materiale della struttura portante possono essere scelte a piacere.

    Voce di capitolato
    • 01-03-01-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_VISS_Basic_facade
    • Famiglia di prodottoFacciate in acciaio
    • Gruppo di famigliaVISS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-14
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls