Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN VISS SG facciata
JANSEN VISS SG facciata
JANSEN VISS SG facciata
    Jansen AG

    JANSEN VISS SG facciata

    Con il sistema VISS SG Jansen è in grado di offrire una facciata a tutto vetro estremamente piacevole dal punto di vista architettonico; basato sulla ben collaudata soluzione VISS, il sistema VISS SG consente di progettare e realizzare in maniera semplice ed efficiente facciate continue con vetro strutturale ad elevato contenuto tecnologico. Grazie a superfici in vetro dalle dimensioni massime di 2,5 x 5,0 m la trasparenza dell'involucro edilizio viene incrementata sensibilmente. Gli ancoraggi variabili per il vetro permettono di montare vetri isolanti doppi o tripli con spessori fino a 70 mm. Con VISS SG anche le coperture vetrate con il metodo delle facciate continue con vetro strutturale diventano facili da realizzare. Il sistema Jansen VISS SG può essere abbinato a piacere con tutti i profili VISS con larghezza in vista da 50 e 60 mm e con il sistema VISS basic per strutture preesistenti. La scelta dell'acciaio consente di mantenere una vista interna dei profili molto ridotta e al tempo stesso di realizzare superfici vetrate di grandi dimensioni che evocano la sensazione di spazi molto generosi. Il risultato è un ampio spettro di possibilità con il minimo di componenti aggiuntivi.

    Voce di capitolato
    • 01-03-01-06

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_VISS_SG_facade
    • Famiglia di prodottoFacciate in acciaio
    • Gruppo di famigliaVISS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-12
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls