Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN VISS facciata
JANSEN VISS facciata
JANSEN VISS facciata
JANSEN VISS facciata
JANSEN VISS facciata
    Jansen AG

    JANSEN VISS facciata

    Il Sistema VISS di Jansen consente di realizzare facciate ad elevato isolamento termico munite di certificato Passivhaus destinate a qualsiasi tipo di applicazione, sia in edifici nuovi che sul costruito. In funzione dei requisiti statici, delle dimensioni delle lastre o dello spessore degli elementi di riempimento vengono selezionati i componenti del sistema modulare che risultano ottimali dal punto di vista tecnico ed economico.

    Voce di capitolato
    • 01-03-01-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_VISS_facade
    • Famiglia di prodottoFacciate in acciaio
    • Gruppo di famigliaVISS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-05
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls