Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN VISS Fire EI30 RC facciata antincendio
JANSEN VISS Fire EI30 RC facciata antincendio
JANSEN VISS Fire EI30 RC facciata antincendio
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI30 RC facciata antincendio

    Per la combinazione di protezione antincendio e antieffrazione nelle facciate moderne, Jansen offre un sistema di facciata che soddisfa questi requisiti: la facciata VISS Fire EI30 RC2/3. Questo sviluppo mira a offrire una multifunzionalità, fornendo sia un'efficace protezione antincendio che un elevato livello di protezione antieffrazione.

    Voce di capitolato
    • 01-03-01-08

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_VISS_Fire_EI30_RC_fire_protection_facade
    • Famiglia di prodottoFacciate in acciaio
    • Gruppo di famigliaVISS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls