Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN VISS RC facciata
JANSEN VISS RC facciata
JANSEN VISS RC facciata
JANSEN VISS RC facciata
JANSEN VISS RC facciata
    Jansen AG

    JANSEN VISS RC facciata

    Per la protezione di immobili di alto livello, con VISS RC4 Jansen lancia sul mercato un’evoluzione della soluzione di sistema antieffrazione RC3. Con VISS RC4 Jansen risponde alla crescente esigenza di una maggiore sicurezza mantenendo invariata la semplicità di produzione e montaggio. Esteticamente identica alla facciata VISS standard, la costruzione di VISS RC4 non lascia intravedere elementi della protezione antieffrazione, permettendo di realizzare vari requisiti degli oggetti con un aspetto sempre uniforme. Facciata VISS RC4, ovvero protezione antieffrazione anche contro malviventi ben equipaggiati.Nuovo: La facciata VISS RC4 resiste per almeno dieci minuti al tentativo di effrazione a norma EN 1630. Il potenziamento della facciata VISS in una struttura antieffrazione fino alla classe RC4 si ottiene solo con pochi componenti aggiuntivi.

    Voce di capitolato
    • 01-03-01-05

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_VISS_RC_facade
    • Famiglia di prodottoFacciate in acciaio
    • Gruppo di famigliaVISS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-12
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls