Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN VISS Fire copertura vetrata antincendio
JANSEN VISS Fire copertura vetrata antincendio
JANSEN VISS Fire copertura vetrata antincendio
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire copertura vetrata antincendio

    Nelle coperture vetrate inclinate antincendio le strutture saldate in acciaio danno prova di tutta la loro robustezza. In caso di incendio l'eccellente sistema VISS Fire, con vari componenti aggiuntivi come bulloni antincendio, profili di fissaggio in acciaio inox ecc., impedisce la propagazione delle fiamme e del fumo. VISS Fire ha ottenuto in diversi paesi omologazioni specifiche costantemente integrate da nuovi test.

    Voce di capitolato
    • 01-03-02-03

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_VISS_Fire_roof_glazing_fire_protection
    • Famiglia di prodottoFacciate in acciaio
    • Gruppo di famigliaVISS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-12
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls