Pubblica i tuoi prodotti
Soap dispenser Clasico
Jofel
Archiviato

Soap dispenser Clasico

*Classic bulk fill soap dispenser. *Deposit and cover made of smoke SAN. *Support and push button of white ABS of high quality and resistance *Key lock *Capacity: 0.400 Litre. *Included in the range "Azur". *Easy to clean and maintain. *Great performance and long lasting life. *Allows to monitor the quantity of soap available. *Highly tested on the market. *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
Voce di capitolato
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT DEPOSIT AND COVER OF SMOKE SAN PLASTIC BASE AND PUSH BUTTON OF WHITE ABS KEY LOCK CAPACITY: 0,400 L EASY CLEANING AND MAINTENANCE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosoap_dispenser_clasico
  • Famiglia di prodottoSoap dispensers
  • Gruppo di famigliaClassic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)135
  • Larghezza (mm)82
  • Profondità (mm)115
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)0.25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numero OmniClass23-31 25 29 13
  • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers