Pubblica i tuoi prodotti
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
    JUNG

    Switch range WG 600

    Easy to install and very robust

    The range of surface mounted units from the WG 600 series that are protected against sprayed water not only resist external influences but are also extremely easy to install. Their special points are the flat compact shape and very easy handling thanks to their generously sized rockers.

    Mettiti in contatto con JUNG

    Voce di capitolato
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      grey (similar RAL 7035)

      Dimensions 

      • Switch/socket: 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)
      • Combinations Switch/socket: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoswitch-range_wg-600
    • Famiglia di prodottoSwitches and Sockets
    • Gruppo di famigliaBuilding Automatisation
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-23
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)47
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Nome UNSPSCElectrical terminals
    • Codice UNSPSC39121432
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descrizione Uniclass 2015Manual control switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 31 31
    • Titolo OmniClassSwitchgear
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Prodotti simili