Pubblica i tuoi prodotti
Ash Stream
Kährs

Ash Stream

This single-strip, stained ash floor from the Lux Collection features earthy undertones and soft, stone grey hues. The pigmentation balances the light and dark contrasts in the wood and creates a dramatic impression. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AAKH4KW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoashstream596846
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaLux Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2420
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili