Pubblica i tuoi prodotti
Chateau Oak
Kährs

Chateau Oak

This very rustic, single-strip oak floor from the Grande Collection features naturally occurring knots and cracks in the timber, which bring the warm undertones of the wood to life. Every board is carefully brushed to enhance the natural character of the grain. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed 201XDDEKF0KE280
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicochateauoak586663
  • Famiglia di prodottoKährs Supreme
  • Gruppo di famigliaGrande Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)20
  • Larghezza (mm)2800
  • Profondità (mm)260
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili