Pubblica i tuoi prodotti
Oak Dove
Kährs

Oak Dove

The whisper white overtones in this single-strip, oak floor from the Prime collection enhances the stone hues in the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK1WKW190
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakdove596877
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaPrime Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)14
  • Larghezza (mm)1860
  • Profondità (mm)189
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili