Pubblica i tuoi prodotti
Oak Hampshire Satin Lacquer
Kährs

Oak Hampshire Satin Lacquer

The rosy blonde nuances in this exclusive, single-strip floor from the European Naturals Collection are enhanced by an even colour variation between planks. The wearing surface is taken from a single piece of wood for a lively, organic expression. The silk matt lacquer finish gives the floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87EK50KW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakhampshire585070
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaEuropean Naturals Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2420
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring