Pubblica i tuoi prodotti
Oak Heidelberg Satin Lacquer
Kährs

Oak Heidelberg Satin Lacquer

The toasted wheat hues in this 3-strip oak floor from the European Naturals Collection are enhanced by the grain’s sweeping design.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N59EK50KW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakheidelberg585075
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaEuropean Naturals Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili