Pubblica i tuoi prodotti
Oak Nouveau Lace
Kährs

Oak Nouveau Lace

The stain and soft contrast on this single-strip, white oak floor from the Classic Nouveau Collection results in an expression full of character. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain, knots and cracks and highlights the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed Microbevelled 4-sided 151NAYEKS1KW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooaknouveaulace596848
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaClassic Nouveau Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2420
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili