Pubblica i tuoi prodotti
Oak Outpost
Kährs

Oak Outpost

The lightly smoked finish on this single-strip oak floor from the Habitat Collection enhances the grey and auburn hues in the timber. The naturally occurring knots and cracks highlight its rustic expression and add depth to the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and the natural texture of the wood.
Voce di capitolato
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 37107AEKFMKW180
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakoutpost595054
  • Famiglia di prodottoKährs Linnea
  • Gruppo di famigliaHabitat Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7
  • Larghezza (mm)1810
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring