Pubblica i tuoi prodotti
Oak Prague
Kährs

Oak Prague

The grey notes in this single-strip floor from the Capital Collection are balanced by an even color variation between planks. Only the finest quality oak timber is used, and each board is brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of a newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-beveling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKD4KW200
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakprague597262
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaCapital Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2000
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili