Pubblica i tuoi prodotti
Oak Stone
Kährs

Oak Stone

The lightly smoked finish on this 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhance its natural grey oil patina, for an elegant yet lively expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFGKW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakstone586363
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaHarmony Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring