Pubblica i tuoi prodotti
Oak Tan
Kährs

Oak Tan

The lightly smoked finish on this single-strip oak floor from the Artisan Collection balances the warm turmeric nuances. Naturally occurring knots and cracks pepper the boards, adding depth and bringing life to the floor’s rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151XCDEKFSKW190
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooaktan585138
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaArtisan Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)1900
  • Profondità (mm)190
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili