Pubblica i tuoi prodotti
Oak Tide
Kährs

Oak Tide

The white pigment found in this 2-strip oak floor from the Lodge Collection highlights the natural grain of the timber for a clean and even expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer 372034EK0VKW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooaktide585000
  • Famiglia di prodottoKährs Linnea
  • Gruppo di famigliaLodge Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7
  • Larghezza (mm)1225
  • Profondità (mm)193
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring