Pubblica i tuoi prodotti
Oak Twilight
Kährs

Oak Twilight

This 3-strip, stained oak floor from the Lumen Collection features warm, earth tones pooled with stone grey hues. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEKD4KW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooaktwilight596424
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaLumen Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring