Pubblica i tuoi prodotti
G80/48F Caminetto a gas – Modello frontale

G80/48F Caminetto a gas – Modello frontale

Kalfire G80/48F Caminetto a gas – Modello frontale
Il Kalfire G80/48F è un caminetto a gas chiuso. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con un’attenzione particolare alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.

Tecnologia del bruciatore
Bruciatore 3D (Kalfire Serie G)
Come il bruciatore Prestige, anche questa innovazione è stata ideata e sviluppata da Kalfire. Grazie a questa tecnologia è possibile realizzare un caminetto orizzontale e allungato (fino a 170 cm di larghezza) che si integra perfettamente in un interno moderno. Un caminetto a gas chiuso con bruciatore 3D genera fiamme quasi indistinguibili da un vero fuoco

Voce di capitolato
  • Opzioni del prodotto
    Questo caminetto può essere dotato di diverse funzioni opzionali che aumentano la facilità d’uso e l’esperienza complessiva del fuoco.

    • Vetro antiriflesso per una visione ottimale delle fiamme
    • Interfaccia iMatch per un controllo intuitivo
    • Integrazione con domotica per un collegamento fluido ai sistemi smart home

    Informazioni sul prodotto
    Caratteristiche principali e specifiche tecniche che determinano le prestazioni, la sicurezza e la flessibilità di questo modello.

    • Bruciatore 3D per un gioco di fiamme tridimensionale realistico
    • Incluso telecomando iMatch
    • Varie finiture interne disponibili
    • Diverse opzioni di riempimento
    • Certificazione CE
    • Classe di efficienza energetica: A

    Interni
    La finitura interna può essere adattata allo stile e all’atmosfera dell’ambiente.

    • Piatto
    • Vetro ceramico nero
    • Design

    Riempimento
    Il materiale di riempimento influisce sull’aspetto delle fiamme e può essere scelto in base alle preferenze personali.

    • Pietre bianche
    • Kryptonit
    • Ghiaia grigia
    • Ceppi in ceramica
    • Ceppi in ceramica esclusivi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicog80-48f-gas-fire
  • Famiglia di prodottoGas fireplace
  • Gruppo di famigliaFront fireplace
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2023-11-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1053
  • Larghezza (mm)976
  • Profondità (mm)471
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
  • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Numero OmniClass23-19 17 15
  • Titolo OmniClassGas Fireplace