Kalfire G85/44C Caminetto a gas – Modello ad angolo
Il Kalfire G85/44C è un caminetto a gas chiuso. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con un’attenzione particolare alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.
Tecnologia del bruciatore
Bruciatore 3D (Kalfire Serie G)
Come il bruciatore Prestige, anche questa innovazione è stata ideata e sviluppata da Kalfire. Grazie a questa tecnologia è possibile realizzare un caminetto orizzontale e allungato (fino a 170 cm di larghezza) che si integra perfettamente in un interno moderno. Un caminetto a gas chiuso con bruciatore 3D genera fiamme quasi indistinguibili da un vero fuoco a legna. I caminetti con bruciatore 3D vengono forniti di serie con un set di ceppi in ceramica, ma è anche possibile scegliere un set di ceppi esclusivo oppure un letto di pietre bianche, beige, grigie o di kryptonite.
Tipo di modello
Modello ad angolo
I nostri caminetti a gas ad angolo offrono la visione delle fiamme da due diverse prospettive. I modelli ad angolo Kalfire sono disponibili in varie larghezze e altezze. È inoltre possibile scegliere se posizionare l’angolo in vetro a sinistra o a destra. Inoltre, è possibile personalizzare il proprio modello ad angolo con un interno piatto, un interno in vetro ceramico o un interno di design. Queste opzioni sono disponibili anche per altri caminetti a gas Kalfire.