Pubblica i tuoi prodotti
GP110/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo
GP110/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo
GP110/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo

    GP110/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo

    Kalfire GP110/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo
    Il Kalfire GP110/55C è un caminetto a gas chiuso ad angolo. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con la perfezione in mente, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o design.

    Tecnologia del bruciatore
    Bruciatore Prestige (Kalfire Serie GP)
    Il bruciatore brevettato Prestige è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici, disposti a piramide. Questo genera fiamme alte e vivaci che sembrano sprigionarsi direttamente dai ceppi, offrendo un’impressione ineguagliabile di un vero fuoco a legna.

    Tipo di modello
    Modello ad angolo
    I nostri caminetti ad angolo offrono una visuale sulle fiamme da due diverse prospettive. I modelli ad angolo Kalfire sono disponibili in varie larghezze e altezze. È inoltre possibile scegliere se l’angolo in vetro deve essere posizionato a sinistra o a destra. Inoltre, è possibile personalizzare il proprio modello ad angolo con un interno piatto, un interno in vetro ceramico o un interno di design. Queste opzioni sono disponibili anche per altri modelli della collezione Kalfire.

    Funzioni & Opzioni
    - Funzione ibrida
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Interfaccia iMatch
    - Domotica (automazione domestica)

    Voce di capitolato
    • Informazioni sul prodotto
      Caratteristiche principali e specifiche tecniche che determinano le prestazioni, la sicurezza e la flessibilità di questo modello.

      • Bruciatore Prestige
      • Telecomando iMatch
      • Varie finiture interne disponibili
      • Certificazione CE
      • Classe energetica: A
      • Rendimento: 82%
      • Potenza: 6,0 - 8,8 kW
      • Adatto per gas naturale e (bio)propano

      Interni
      La finitura interna può essere adattata allo stile e all’atmosfera dell’ambiente.

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogp110-55c-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaCorner fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1140
    • Larghezza (mm)1266
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa